(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーハー計(防水型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーハー計(防水型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,500円 ~ 41,220円
税込価格
6,050円 ~ 45,342円

型式:EA776AG-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ペーハー...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
分解能
電源(V)
その他
精度
詳細タイプ
材質
サイズ(mm)
付属品
電池寿命
オートパワーオフ
メーカー型番
重量(g)
使用温湿度
サンプリング
校正
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
pH計
pH:0.00~14.00pH、温度:0~60 ℃
pH:0.01pH、温度:0.1℃
単4電池×1本(別売)
-
pH:±0.1pH、温度:±1℃
ペーハー計
樹脂
40×48×185
pH4.01、pH6.86標準液
約120時間(アルカリ電池使用時)
約20分(解除不可)
PH-1000PE
130
0~+50℃、75%RH以下
約3回/秒
不可

1個

17,920( 19,712円 )

1日目

関連商品
pH:0.00~14.00pH、温度:0~60 ℃
-
-
オプション
-
EA776AG-20用標準センサー
樹脂
Φ18.5×40
-
-
-
PHS-01PE
20
-
-
-

1個

5,500( 6,050円 )

6日目

関連商品
pH:2~12pH、温度:0~60 ℃
-
-
オプション
-
EA776AG-20用中心型ショートセンサー
ABS
35×35×50(H)
-
-
-
PHS-02PE
25
-
-
-

1個

20,170( 22,187円 )

6日目

関連商品
pH:2~12pH、温度:0~80 ℃
-
-
オプション
-
EA776AG-20用中心型ロングセンサー
PA+30%GF
35×35×160(H)
-
-
-
PHS-03PE
40
-
-
-

1個

21,830( 24,013円 )

6日目

関連商品
pH:0~14pH、温度:0~80 ℃
-
-
オプション
-
EA776AG-20用ケーブル付センサー
PC
20×20×180(H)
-
-
-
PHS-05PE
90
-
-
-

1個

11,590( 12,749円 )

6日目

関連商品
pH:0~12pH、温度:0~80 ℃
-
-
オプション
-
EA776AG-20用細径センサー
ガラス
35×35×160(H)
-
-
-
PHS-06PE
35
-
-
-

1個

41,220( 45,342円 )

6日目

関連商品
pH:0~12pH、温度:0~80 ℃
-
-
オプション
-
EA776AG-20用細径ロングセンサー
ガラス
35×35×160(H)
-
-
-
PHS-07PE
35
-
-
-

1個

26,650( 29,315円 )

6日目

関連商品
pH:2~12pH、温度:0~80 ℃
-
-
オプション
-
EA776AG-20用対ペーストセンサー
PA+30%GF
35×35×160(H)
-
-
-
PHS-08PE
40
-
-
-

1個

22,920( 25,212円 )

6日目

関連商品
pH:0~12pH、温度:0~80 ℃
-
-
オプション
-
EA776AG-20用純水用センサー
ガラス
35×35×160(H)
-
-
-
PHS-09PE
45
-
-
-

1個

20,470( 22,517円 )

6日目

関連商品
pH:0~14pH、温度:0~80 ℃
-
-
オプション
-
EA776AG-20用高感度センサー
ガラス
35×35×160(H)
-
-
-
PHS-10PE
45
-
-
-

1個

22,920( 25,212円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA776AG-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ペーハー計防水型
型式:EA776AG-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA776AG-20用 標準センサー
型式:EA776AG-22,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA776AG-20用 中心型ショートセンサー
型式:EA776AG-23,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA776AG-20用 中心型ロングセンサー
型式:EA776AG-24,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA776AG-20用 ケーブル付センサー
型式:EA776AG-25,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA776AG-20用 細径センサー
型式:EA776AG-26,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA776AG-20用 細径ロングセンサー
型式:EA776AG-27,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA776AG-20用 対ペーストセンサー
型式:EA776AG-28,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA776AG-20用 純水用センサー
型式:EA776AG-29,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA776AG-20用 高感度センサー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーハー計(防水型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました