(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC-ACインバーターEA812JA-12B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC-ACインバーターEA812JA-12B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,540円
税込単価
9,394円

型式:EA812JA-12B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サー...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    その他
  • 電線長さ(m):
    シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)/バッテリー接続:0.7
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    変圧器(トランス)
  • 重量:
    595g
  • 商品詳細種別:
    インバーター
  • サイズ:
    90(W)×137(D)×49(H)mm(突起部除く)
  • コンセント:
    AC100V×2口、USB×1口
  • 付属品:
    バッテリー接続コード、シガープラグコード
  • 型式:
    PI-350/24V
  • メーカー:
    セルスター工業(CELLSTAR)
  • 入力電圧:
    DC24V
  • 出力電圧:
    AC100V
  • 最大出力(W):
    350
  • 定格出力:
    280W
  • 入力方式:
    シガープラグ・バッテリー接続
  • USB出力:
    DC5V
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~40
  • 最大瞬間出力(0.1秒以内)(W):
    700
  • 変換効率:
    80%以上
  • 回路方式:
    P.W.M.方式インバーター

型番

EA812JA-12B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812JA-12B

1個

8,540( 9,394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA812JA-12B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC-ACインバーターEA812JA-12Bの型番EA812JA-12Bのページです。
型番EA812JA-12Bに関する仕様情報を記載しております。

DC-ACインバーターEA812JA-12Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました