(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2 (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,610円
税込単価
17,171円

型式:EA463PM-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

型番

EA463PM-2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

先端形状ベントノーズ / フラットノーズ口の開き(mm)約20~70
ばねなしくわえ部パッド有無なし
グリップ有無なしすべり止め加工有無なし
全長203mm形状90°ベンド

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463PM-2

1個

15,610( 17,171円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA463PM-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 70mm ホースクランププライヤー(90°ベンド)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2の型番EA463PM-2のページです。
型番EA463PM-2に関する仕様情報を記載しております。

70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト