(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR×190mm絶縁T型ハンドルEA640MA-13B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/8"DR×190mm絶縁T型ハンドルEA640MA-13B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,097円
税込単価
22,107円

型式:EA640MA-13B,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    190
  • 質量(g):
    245
  • 単品・セット:
    単品
  • 適用規格:
    IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
  • メーカー:
    コーケン(Ko-ken)
  • メーカー型番:
    IN3715
  • 絶縁試験:
    1000V
  • 差込角(インチ):
    3/8"

型番

EA640MA-13B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640MA-13B

1個

20,097( 22,107円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA640MA-13B,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx190mm 絶縁T型ハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR×190mm絶縁T型ハンドルEA640MA-13Bの型番EA640MA-13Bのページです。
型番EA640MA-13Bに関する仕様情報を記載しております。

3/8"DR×190mm絶縁T型ハンドルEA640MA-13Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました