(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度・湿度データロガー子機EA742GC-21・EA742GC-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度・湿度データロガー子機EA742GC-21・EA742GC-31

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,600円 ~ 28,540円
税込価格
10,560円 ~ 31,394円

型式:EA742GC-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:温度_湿...

詳細情報を確認する

  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
材質
重量
記憶容量
電源
分解能
メーカー型番
サイズ
<セット内容>
無線規格
対応インターフェイス
表示精度
センサ精度
記憶間隔
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
温湿度記録計(ロガー)
-10~60
-
249g(電池含む)
温度、湿度各16000データ
単3形アルカリ電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
温度:0.1℃、湿度:0.1%rh
SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1
指示計:114×35×80(アンテナ、突起物含まず)、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30
本体+センサー(一体型)
ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
Windows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)
温度:±0.2℃(0~40℃)/±0.3℃(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40℃)/±0.3%rh(左記以外)
温度:±0.5℃、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。
1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分(13通り)

1個

28,540( 31,394円 )

2日目

熱感知センサー
-20~80
センサ部:PC樹脂/コメクタ部、コード:PVC樹脂
35g
-
-
-
SK-L700R-TH-2
センサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m
-
-
-
-
温度:±5℃、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい
-

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742GC-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:温度_湿度データロガー
型式:EA742GC-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:[EA742GC-21用] 温度_湿度センサー(分離型)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度・湿度データロガー子機EA742GC-21・EA742GC-31のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました