(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

輸送用温度ロガーEA742GC-42・EA742GC-43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

輸送用温度ロガーEA742GC-42・EA742GC-43

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,400円 ~ 34,150円
税込価格
23,540円 ~ 37,565円

型式:EA742GC-42,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-35~...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 付属品:
    バッテリー、両面テープ
  • 重量:
    45g
  • 分解能:
    0.1℃
  • 記録容量:
    40,000データ
  • 防塵・防水:
    IP67
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • サイズ:
    44(W)×12(D)×97(H)mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
精度
電源
メーカー型番
バッテリー寿命
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-35~70
±0.5℃
リチウム電池
0572 1843(testo 184 T3)
約500日

1個

21,400( 23,540円 )

1日目

-80~70
±0.8℃(-80~35.1℃)/±0.5℃(-35~70℃)
リチウムバッテリー(付属)
0572 1844(testo 184 T4)
約100日

1個

34,150( 37,565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742GC-42,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-35~+70℃ 輸送用温湿度ロガー
型式:EA742GC-43,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-80~+70℃ 輸送用温湿度ロガー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

輸送用温度ロガーEA742GC-42・EA742GC-43のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました