(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC10.8Vインパクトドライバー・ハンマードリルセットEA813DC-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC10.8Vインパクトドライバー・ハンマードリルセットEA813DC-301

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,800円
税込単価
60,280円

型式:EA813DC-301,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC10.8
  • 最大トルク(N・m):
    110
  • 質量(g):
    1100
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体・他
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 型番:
    WH12DA+DH12DD ESCOオリジナルセット品
  • 打撃数:
    【インパクトドライバー】0~3200回/分、【ハンマードリル】ノーマルモード:0~5500回/分・ローモード:0~800回/分
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 充電時間:
    約60分
  • バッテリー:
    10.8V(リチウムイオン4.0Ah)
  • 穴あけ能力:
    コンクリート:3.4~18mm、鉄工:13mm、木工:18mm
  • サイズ:
    【インパクトドライバー】150×217(H)mm、【ハンマードリル】246×74×202(H)mm
  • セット内容:
    インパクトドライバー、ハンマードリルセット、システムケース、#2×65mmドライバービット(5本)、バッテリー(EA813HD-16×2個)、充電器(EA813H-12)
  • 締付能力:
    小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10
  • 充電器:
    AC100V
  • 回転数:
    0~2700rpm

型番

EA813DC-301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813DC-301

1個

54,800( 60,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813DC-301,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V インパクトドライバー_ハンマードリルセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8Vインパクトドライバー・ハンマードリルセットEA813DC-301の型番EA813DC-301のページです。
型番EA813DC-301に関する仕様情報を記載しております。

DC10.8Vインパクトドライバー・ハンマードリルセットEA813DC-301のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました