(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]インパクトドライバーEA813PA-4,EA813PA-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]インパクトドライバーEA813PA-4,EA813PA-5

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,070円 ~ 65,831円
税込価格
11,077円 ~ 72,414円

型式:EA813PA-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    パナソニック
  • チャック:
    新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電圧(V)
最大トルク(N・m)
質量(g)
充電式
販売セット内容
型番
LEDライト
打撃数
防じん・耐水機能
仕様
充電時間
バッテリー
最大トルク詳細(N・m)
穴あけ能力
サイズ
カラー
全長
適合品番
締付能力
充電器
回転数
ねじ締め能力
センターハイト
取付角度
ヘッドハイト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC14.4
140
1400
本体/ケース/バッテリー/充電器
EZ1PD1J14D-B
3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
強モード:0~4100回/分、中モード:0~3100回/分、弱モード:0~1000回/分、テクス:0~2100回/分
IP56
プラスチックケースセット
約60分
14.4V(リチウムイオン5.0Ah)・18V(リチウムイオン)両対応
強モード:140、中モード:120、弱モード:40
-
98×59×235(H)mm
-
-
普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M10、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm
AC100V
強:0~2700、中:0~1600、弱:0~1000、テクス:0~2700rpm
-
-
-
-

1個

65,831( 72,414円 )

1日目

DC14.4
140
1400
本体/ケース/バッテリー/充電器
EZ1PD1J14D-R
3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
強モード:0~4100回/分、中モード:0~3100回/分、弱モード:0~1000回/分、テクス:0~2100回/分
IP56
プラスチックケースセット
約60分
14.4V(リチウムイオン5.0Ah)・18V(リチウムイオン)両対応
強モード:140、中モード:120、弱モード:40
-
98×59×235(H)mm
-
-
普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M10、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm
AC100V
強:0~2700、中:0~1600、弱:0~1000、テクス:0~2700rpm
-
-
-
-

1個

65,831( 72,414円 )

1日目

-
-
290
×
付属品単体
EZ9HX500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97mm
EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61用
-
-
-
万能ビス・米松:3.5~6.8mm、テクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm
13mm
8方向(45°きざみ)
-

1個

10,070( 11,077円 )

1日目

-
-
250
×
付属品単体
EZ9HX501
-
-
-
-
-
-
-
木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~35mm、木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~36mm
-
-
103mm
EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61用
-
-
-
万能ビス・米松:3.5~6.8mm、テクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm
18mm
8方向(45°きざみ)
53mm

1個

10,070( 11,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PA-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
型式:EA813PA-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
型式:EA813PA-81,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:EA813PA-4・5・18・19用 スミ打ちアタッチメント
型式:EA813PA-82,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:EA813PA-4・5・18・19用 アングルアタッチメント

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]インパクトドライバーEA813PA-4,EA813PA-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました