(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,603円 32,564円
税込単価
38,063円 35,820円

型式:EA813RV-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC18
  • 最大トルク(N・m):
    170
  • 質量(g):
    1200
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体・他
  • メーカー:
    京セラ
  • 型番:
    BID-1807L1
  • 打撃数:
    強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200回/分
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 充電時間:
    69分
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン1.5Ah)
  • サイズ:
    129×79×214(H)mm
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース
  • 締付能力:
    小ねじ:M4~M8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M14
  • 充電器:
    AC100V
  • 回転数:
    強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900rpm

型番

EA813RV-2B 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)DC18最大トルク(N・m)170
質量(g)1200充電式
販売セット内容本体・他メーカー京セラ
型番BID-1807L1打撃数強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200回/分
仕様樹脂ケースセット充電時間69分
バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)サイズ129×79×214(H)mm
付属品バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース締付能力小ねじ:M4~M8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M14
充電器AC100V回転数強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900rpm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813RV-2B

1個

34,603円

32,564

( 35,820円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813RV-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2Bの型番EA813RV-2Bのページです。
型番EA813RV-2Bに関する仕様情報を記載しております。

DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト