(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,240円 22,656円
税込単価
25,564円 24,922円

型式:EA580KB-17,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 全長(mm):
    190
  • 適応サイズ:
    0.03~10.0mm2
  • 圧着範囲:
    32-8AWG
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番:
    12 72 190

型番

EA580KB-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA580KB-17

1個

23,240円

22,656

( 24,922円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA580KB-17,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.03-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17の型番EA580KB-17のページです。
型番EA580KB-17に関する仕様情報を記載しております。

0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました