(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC20.0V充電器EA813Y-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC20.0V充電器EA813Y-51

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,070円
税込単価
25,377円

型式:EA813Y-51,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • メーカー型番:
    BC1121-AP3
  • メーカー:
    IngersollRand(インガソール・ランド)
  • 電圧:
    20.0V

型番

EA813Y-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813Y-51

1個

23,070( 25,377円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813Y-51,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC20.0V 充電器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC20.0V充電器EA813Y-51の型番EA813Y-51のページです。
型番EA813Y-51に関する仕様情報を記載しております。

DC20.0V充電器EA813Y-51のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました