(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC/DCアダプターEA813H-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC/DCアダプターEA813H-30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,610円
税込単価
42,471円

型式:EA813H-30,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 仕様:
    AC:2心、DC:3心
  • メーカー型番:
    ET36A
  • コード長:
    7m
  • サイズ:
    アダプタ:83×134×75mm
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 重量:
    2kg
  • 出力電圧:
    DC36V
  • 電源:
    AC100V

型番

EA813H-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813H-30

1個

38,610( 42,471円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813H-30,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC/DC アダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC/DCアダプターEA813H-30の型番EA813H-30のページです。
型番EA813H-30に関する仕様情報を記載しております。

AC/DCアダプターEA813H-30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました