(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,830円
税込単価
36,113円

型式:EA339B,エスコ大分類:防爆工具,水道_ガス配管工事用道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプカッター
  • 切断能力(mm):
    Φ15.88~35
  • 全長(mm):
    240
  • 重量:
    960g
  • メーカー型番:
    PCRT2-35
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • 対象管:
    銅・樹脂管

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA339B

1個

32,830( 36,113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA339B,エスコ大分類:防爆工具,水道_ガス配管工事用道具,商品名:15.88-35mmパイプカッター(銅_樹脂管用/ラチェット式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339Bの型番EA339Bのページです。
型番EA339Bに関する仕様情報を記載しております。

15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました