(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"Hex)プリセット型トルクドライバー(クリーンルーム用)EA723HC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(1/4"Hex)プリセット型トルクドライバー(クリーンルーム用)EA723HC

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,720円 ~ 33,940円  特別価格 
税込価格
32,692円 ~ 37,334円  特別価格 

型式:EA723HC-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 差込六角対辺:
    1/4"

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
重量(g)
初期設定トルク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2~22
104
72
2cN・m

1個

29,720( 32,692円 )

3日目

14~135
111
210
14cN・m

1個

30,190円

28,408

( 31,249円 )

3日目

50~400
127
280
50cN・m

1個

33,940円

31,940

( 35,134円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723HC-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:  2-  22cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)
型式:EA723HC-12,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 14- 135cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)
型式:EA723HC-13,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 50- 400cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)
型式:EA723HC-14,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:250-1360cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"Hex)プリセット型トルクドライバー(クリーンルーム用)EA723HCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました