(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,209円 ~ 100,895円
税込価格
103,630円 ~ 110,985円

型式:EA733AH-5,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:[防水型]...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    酸素 / 一酸化炭素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 付属品:
    単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
  • メーカー:
    新コスモス電機
  • 電源:
    単4型アルカリ乾電池1本(付属)
  • 連続使用時間:
    約5000時間(無警報時、25℃の場合)
  • サイズ:
    70(W)×24(D)×62.5(H)mm
  • 重量:
    約82g(電池含む)
  • 分解能:
    (酸素)0.1vol%/(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm、350~2000ppm:5ppm
  • 警報設定値:
    酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)/一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
  • 警報方式:
    ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
  • 検知範囲:
    酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)
  • 指示精度:
    酸素:±0.5vol%、一酸化炭素:±30ppm
  • 防水防塵性能:
    IP54相当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
XOC-353II
-

1個

94,209( 103,630円 )

1日目

XOC-353IIBT
bluetooth対応

1個

100,895( 110,985円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA733AH-5,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:[防水型] 酸素_一酸化炭素濃度計
型式:EA733AH-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:[防水型] 酸素_一酸化炭素濃度計(Bluetooth

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました