(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8Vドライバードリル(充電式)EA813CD-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8Vドライバードリル(充電式)EA813CD-7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,830円
税込単価
37,213円

型式:EA813CD-7,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    低速38/高速15
  • 重量(g):
    1000
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • ねじ締め能力:
    木ねじ:Φ5.8×45、小ねじ:M6
  • サイズ:
    120×74×219(H)mm
  • 回転数:
    低速:0~440rpm、高速:0~1700rpm
  • メーカー:
    HiKOKI
  • メーカー型番:
    DB12DD(2LS)
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、ケース、電池カバー
  • 充電時間:
    約60分
  • 穴あけ能力:
    鉄工:10mm、アルミ:12mm、木工:29mm
  • 使用温度範囲:
    -10~40℃
  • バッテリー容量:
    4.0Ah
  • 充電器:
    AC100V
  • 充電ランプ:
    赤色LED

型番

EA813CD-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813CD-7

1個

33,830( 37,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813CD-7,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:10.8V ドライバードリル(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vドライバードリル(充電式)EA813CD-7の型番EA813CD-7のページです。
型番EA813CD-7に関する仕様情報を記載しております。

10.8Vドライバードリル(充電式)EA813CD-7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました