(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,932円
税込単価
89,025円

型式:EA854PB-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角穴カッター
  • 切断能力(mm):
    石膏ボード:照明器具用(9.5/2枚貼り):600×600、スイッチ・コンセント用:(12.5):55×95
  • 切込深度:石こうボード(mm):
    30
  • 切込深度:普通合板(mm):
    15
  • ストローク数(min-1):
    6600
  • ストローク量(mm):
    20
  • 電圧(V):
    DC18
  • サイズ:
    226×72×351(H)mm
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 重量:
    2.0kg
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
  • 充電時間:
    実用充電:約40分、フル充電:約60分
  • 型番:
    EZ45A3LJ2G-B
  • 充電器:
    AC100V
  • 防じん・耐水機能:
    IP5X
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • オービタル:
    固定
  • メーカー:
    パナソニック

型番

EA854PB-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA854PB-12

1個

80,932( 89,025円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA854PB-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V 角穴カッター(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12の型番EA854PB-12のページです。
型番EA854PB-12に関する仕様情報を記載しております。

DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました