(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5000~35000rpm[充電式]ハンドグラインダーEA818EV-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5000~35000rpm[充電式]ハンドグラインダーEA818EV-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,990円
税込単価
23,089円

型式:EA818EV-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(mm):
    3.2
  • 無負荷回転数(min-1):
    5000~35000
  • 全長(mm):
    208
  • 付属品:
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 重量:
    495g
  • 付属品:
    先端工40個、充電器、バッテリー、ケース
  • 用途:
    研削・研磨・バリ取りや彫刻などに
  • 充電時間:
    60分
  • 型番:
    FGP10DL(LMSK)
  • 替バッテリー:
    EA813HC-7
  • バッテリー:
    10.8V(3.0Ah)
  • メーカー:
    HiKOKI

型番

EA818EV-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818EV-1

1個

20,990( 23,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818EV-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:5000-35000rpm 充電式ハンドグラインダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5000~35000rpm[充電式]ハンドグラインダーEA818EV-1の型番EA818EV-1のページです。
型番EA818EV-1に関する仕様情報を記載しております。

5000~35000rpm[充電式]ハンドグラインダーEA818EV-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました