(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

26mm打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)EA642LA-126

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

26mm打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)EA642LA-126

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,960円
税込単価
34,056円

型式:EA642LA-126,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 全長(mm):
    160
  • 対辺:
    26mm
  • 材質:
    アルミニウム青銅
  • 重量:
    270g
  • 詳細タイプ:
    メガネレンチ

型番

EA642LA-126 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA642LA-126

1個

30,960( 34,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA642LA-126,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:26mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

26mm打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)EA642LA-126の型番EA642LA-126のページです。
型番EA642LA-126に関する仕様情報を記載しております。

26mm打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)EA642LA-126のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました