(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,347円
税込単価
86,182円

型式:EA854PA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    6
  • 切断能力:アルミ(mm):
    10
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    1未満
  • 切断能力:木材(mm):
    65
  • 電源:
    14.4V(リチウムイオン4.2Ah)
  • ストローク数(min-1):
    0~2400
  • ストローク(mm):
    20
  • サイズ:
    277×177(H)mm
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 重量:
    2.25kg
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース
  • 充電時間:
    約54分
  • 型番:
    EZ4541LJ2S-B
  • 防じん・耐水機能:
    IP56
  • 傾斜切断角度:
    左右0~45°
  • メーカー:
    パナソニック

型番

EA854PA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA854PA-1

1個

78,347( 86,182円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA854PA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V 充電式ジグソー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1の型番EA854PA-1のページです。
型番EA854PA-1に関する仕様情報を記載しております。

DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました