(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm先曲ラジオペンチ(ステンレス製)EA537DF-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

150mm先曲ラジオペンチ(ステンレス製)EA537DF-150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,430円
税込単価
5,973円

型式:EA537DF-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    先曲がり(縦)
  • 呼び寸法:
    150
  • 鉄線切断能力(mm):
    1.2
  • 銅線切断能力(mm):
    2.6
  • 材質:
    SUS420 J2
  • 全長(mm):
    160
  • 型番:
    350L-150
  • 重量(g):
    120
  • 先端仕様:
    40°ベンド
  • メーカー:
    フジ矢(FUJIYA)

型番

EA537DF-150 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

先端形状先曲がり(縦)呼び寸法150
鉄線切断能力(mm)1.2銅線切断能力(mm)2.6
材質SUS420 J2全長(mm)160
型番350L-150重量(g)120
先端仕様40°ベンドメーカーフジ矢(FUJIYA)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA537DF-150

1個

5,430( 5,973円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA537DF-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm 先曲ラジオペンチ(ステンレス製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm先曲ラジオペンチ(ステンレス製)EA537DF-150の型番EA537DF-150のページです。
型番EA537DF-150に関する仕様情報を記載しております。

150mm先曲ラジオペンチ(ステンレス製)EA537DF-150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト