(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,270円
税込単価
5,797円

型式:EA535KE-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 全長:
    140mm
  • 切断能力:
    軟線:Ф0.2~2.1mm、中硬線:Ф1.2mm
  • ハンドル:
    コンフォート
  • 刃硬度:
    HRC54
  • 型番:
    7803140
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 切断刃形状:
    直刃(フラット・傘切断)

型番

EA535KE-6 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ばねあり本体材質ステンレス
全長140mm切断能力軟線:Ф0.2~2.1mm、中硬線:Ф1.2mm
ハンドルコンフォート刃硬度HRC54
型番7803140メーカーKNIPEX(クニペックス)
切断刃形状直刃(フラット・傘切断) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA535KE-6

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA535KE-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6の型番EA535KE-6のページです。
型番EA535KE-6に関する仕様情報を記載しております。

140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト