(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ニッパーEA536HM-100・125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密ニッパーEA536HM-100・125

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,820円 ~ 2,900円
税込価格
3,102円 ~ 3,190円

型式:EA536HM-100,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び寸法
鉄線切断能力(mm)
銅線切断能力(mm)
型番
重量(g)
サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
Ф1.4(軟鉄線)
Ф0.2~1.6(軟銅線)
MN-A04
60
50×6.5×113

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

125
Ф1.6(軟鉄線)
Ф0.2~2.0(軟銅線)
MN-A05
70
50×6.5×128

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA536HM-100,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:100mm マイクロニッパー
型式:EA536HM-125,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm マイクロニッパー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ニッパーEA536HM-100・125のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました