(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21 (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,097円
税込単価
10,007円

型式:EA560PL-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:6...

詳細情報を確認する

  • 先端規格:
    プラス(+)/マイナス(-)
  • 軸長(mm):
    80~125
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 適用規格:
    無し
  • メーカー型番:
    PB5542.CN
  • 重量(g):
    315
  • メーカー:
    PBSWISSTOOLS
  • サイズ(-):
    3.0・3.5・4.0・5.5mm
  • 絶縁試験:
    VDE1000V
  • サイズ(+):
    #1・#2

型番

EA560PL-21 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

先端規格プラス(+)/マイナス(-)軸長(mm)80~125
単品・セット区分セット品適用規格無し
メーカー型番PB5542.CN重量(g)315
メーカーPBSWISSTOOLSサイズ(-)3.0・3.5・4.0・5.5mm
絶縁試験VDE1000Vサイズ(+)#1・#2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560PL-21

1個

9,097( 10,007円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA560PL-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:6本組 + -ドライバー(絶縁)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21の型番EA560PL-21のページです。
型番EA560PL-21に関する仕様情報を記載しております。

6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト