(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mmペンチ(ステンレス製)EA534BB-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

200mmペンチ(ステンレス製)EA534BB-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,780円
税込単価
11,858円

型式:EA534BB-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    200
  • ばね:
    なし
  • 材質:
    ステンレス(SUS420)
  • 重量(g):
    465

型番

EA534BB-200 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法200ばねなし
材質ステンレス(SUS420)重量(g)465

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA534BB-200

1個

10,780( 11,858円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA534BB-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm ペンチ(ステンレス製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mmペンチ(ステンレス製)EA534BB-200の型番EA534BB-200のページです。
型番EA534BB-200に関する仕様情報を記載しております。

200mmペンチ(ステンレス製)EA534BB-200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト