(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

190mm卓上型スライド式丸鋸EA851YP-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

190mm卓上型スライド式丸鋸EA851YP-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,600円
税込単価
50,160円

型式:EA851YP-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    1100
  • 定格電流(A):
    11.6
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • コード長:
    1.8m
  • サイズ:
    420×750×480(H)mm
  • メーカー:
    京セラ
  • 付属品:
    190mmチップソー、集じん袋、スパナ、締付ハンドル、クランプ
  • 刃径:
    190mm
  • 穴径:
    20mm
  • 切断能力:
    (テーブル回転0°傾斜左45°) 38×220mm、(テーブル回転0°直角) 51×220mm、(テーブル回転左右45°傾斜左45°) 38×152mm、(テーブル回転左右45°直角) 51×152mm
  • メーカー型番:
    ATSS192
  • 重量:
    10.5㎏

型番

EA851YP-2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

用途鉄工/木工両用商品タイプ丸ノコ
電圧(V)AC100消費電力(W)1100
定格電流(A)11.6無負荷回転数(min⁻¹)5000
コード長1.8mサイズ420×750×480(H)mm
メーカー京セラ付属品190mmチップソー、集じん袋、スパナ、締付ハンドル、クランプ
刃径190mm穴径20mm
切断能力(テーブル回転0°傾斜左45°) 38×220mm、(テーブル回転0°直角) 51×220mm、(テーブル回転左右45°傾斜左45°) 38×152mm、(テーブル回転左右45°直角) 51×152mmメーカー型番ATSS192
重量10.5㎏ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851YP-2

1個

45,600( 50,160円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851YP-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:190mm 卓上型スライド式丸鋸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190mm卓上型スライド式丸鋸EA851YP-2の型番EA851YP-2のページです。
型番EA851YP-2に関する仕様情報を記載しております。

190mm卓上型スライド式丸鋸EA851YP-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト