(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]丸鋸EA851BA-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

[充電式]丸鋸EA851BA-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,390円
税込単価
13,629円

型式:EA851BA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    41.3
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(45度)(mm):
    34.9
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    3700
  • サイズ:
    190×335×245(H)mm
  • バッテリー:
    18V(バッテリー別売:EA813W-6)
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品:
    六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)
  • 充電時間:
    約40分(EA813W-6使用時)
  • 刃径:
    140mm
  • 穴径:
    10mm
  • メーカー型番:
    BDCCS18B
  • 重量:
    2.1kg
  • 充電器:
    AC100V
  • 切断角度調節可能範囲:
    0~50°

型番

EA851BA-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

用途木工用商品タイプ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)41.3電圧(V)18
切込深度(45度)(mm)34.9無負荷回転数(min⁻¹)3700
サイズ190×335×245(H)mmバッテリー18V(バッテリー別売:EA813W-6)
メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)付属品六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)
充電時間約40分(EA813W-6使用時)刃径140mm
穴径10mmメーカー型番BDCCS18B
重量2.1kg充電器AC100V
切断角度調節可能範囲0~50° - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851BA-1

1個

12,390( 13,629円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851BA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ140mm/18V 充電式電動丸鋸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]丸鋸EA851BA-1の型番EA851BA-1のページです。
型番EA851BA-1に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]丸鋸EA851BA-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト