(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダーEA725T-139

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダーEA725T-139

通常単価(税別)
37,940円
税込単価
41,734円

型式:EA725T-139,エスコ大分類:測定工具,商品名:マグネットベースゲ...

詳細情報を確認する

  • 主柱(mm):
    650
  • 測定器取付:
    Φ6.0、Φ8.0
  • 取付ねじ:
    M10
  • アーム径:
    Φ25

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA725T-139B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
吸着力(N)
パーツ区分
マグネット幅(mm)
マグネット奥行(mm)
マグネット高さ(mm)
重量
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-139B

マグネットスタンド用パーツ
-
アームタイプ用
-
-
-
-
アーム

1個

37,940( 41,734円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725T-139,エスコ大分類:測定工具,商品名:マグネットベースゲージホルダー
型式:EA725T-139B,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA725T-139用 ゲージホルダー(アームのみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダーEA725T-139の型番EA725T-139Bのページです。
型番EA725T-139Bに関する仕様情報を記載しております。

マグネットベースゲージホルダーEA725T-139のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました