(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

てこ式ダイヤルインジケーター用測定子 超硬ボール付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

てこ式ダイヤルインジケーター用測定子 超硬ボール付き

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,590円
税込価格
5,049円

【特長】・TESATASTダイヤルインジケーター用の測定子です

詳細情報を確認する

  • 取付ねじサイズ(mm):
    M1.4
  • 測定子材質:
    超硬ボール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

てこ式ダイヤルインジケーター用測定子 超硬ボール付き仕様

単位:mm
型番ボール直径長さ
Y60/11W-01860211Φ136.53
Y60/12W-01860212Φ236.53
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定子サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボール直径:Φ1、長さ:36.53mm

1個

4,590( 5,049円 )

3日目

  • 注文停止中
ボール直径:Φ2、長さ:36.53mm

1個

4,590( 5,049円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TESATASTダイヤルインジケーター用の測定子です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルインジケーター用測定子 超硬ボール付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました