(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柴田科学 共通摺合温度計 15/25 アルコールタイプ 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

柴田科学 共通摺合温度計 15/25 アルコールタイプ 

通常単価(税別)
20,865円
税込単価
22,952円

【特長】・共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒状温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~200
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 長さa(mm):
    76
  • 長さb(mm):
    260
  • 質量:
    0.1kg
  • コード番号:
    006500-15201
  • 摺合:
    15/25

型番

64-8272-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-8272-46

1個

20,865( 22,952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
・測定範囲は0~200℃です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柴田科学 共通摺合温度計 15/25 アルコールタイプ の型番64-8272-46のページです。
型番64-8272-46に関する仕様情報を記載しております。

柴田科学 共通摺合温度計 15/25 アルコールタイプ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました