(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HORIBA LAQUA 電極スタンド FA-70S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HORIBA LAQUA 電極スタンド FA-70S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,300円
税込単価
33,330円

【特長】・電極アームは片手で上下、左右、自由に操作できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    電極スタンド
  • メーカー型番:
    FA-70S

型番

64-3991-87 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-3991-87

1個

30,300( 33,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電極アームは片手で上下、左右、自由に操作できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA LAQUA 電極スタンド FA-70Sの型番64-3991-87のページです。
型番64-3991-87に関する仕様情報を記載しております。

HORIBA LAQUA 電極スタンド FA-70Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました