(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東興化学研究所 pH/ORPメーター TPX-999Si TPX-999Si

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東興化学研究所 pH/ORPメーター TPX-999Si TPX-999Si

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,000円 100,484円
税込単価
114,400円 110,532円

【特長】・pH&ORPが同時測定・同時表示可能です・現場での使用を考慮した防水...

詳細情報を確認する

型番

64-4047-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-4047-25

1個

104,000円

100,484

( 110,532円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・pH&ORPが同時測定・同時表示可能です
・現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです
・液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます
・キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています
・現場で役立つ防水機能(IP67)
・暗い場所で便利なバックライト付き液晶
・手間が省けるインターバル測定
・大容量データメモリ(最大1000データ記録)
・作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録
・現場で安心、プラスチックボディの高感度センサ
・多彩なオプション電極で実験室でも便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東興化学研究所 pH/ORPメーター TPX-999Si TPX-999Siの型番64-4047-25のページです。
型番64-4047-25に関する仕様情報を記載しております。

東興化学研究所 pH/ORPメーター TPX-999Si TPX-999Siのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました