(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルメック 手動チップカウンター 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エルメック 手動チップカウンター 

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
125,038円
税込価格
137,542円

【特長】・現場作業のニーズから作られた手動式簡易型チップカウンター・拡大写真の...

詳細情報を確認する

型番

64-7661-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

64-7661-10

1個

125,038( 137,542円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場作業のニーズから作られた手動式簡易型チップカウンター
・拡大写真のようなメカニカルカウンターによる計数
・リールに巻かれたチップ部品を左側のリールホルダーに止め、カウンタースプロケットでカウントされたリール送り穴の数を数えます
・毎分約8000個のカウントが出来ます
・テープ巾8ミリですが、テープガイドを広げることで12ミリにも対応

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルメック 手動チップカウンター のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました