(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動工具用集じん機 連動付 粉じん専用 モデルチェンジタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動工具用集じん機 連動付 粉じん専用 モデルチェンジタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,830円 ~ 73,684円
税込価格
59,213円 ~ 81,052円

【特長】・ホースの材質の改良、ホースカバー付きで引っ掛かりにくく取り回しが改良...

詳細情報を確認する

  • 最大真空圧(kPa):
    22
  • 騒音値(dB):
    60
  • 最大風量([[M3]]/min):
    3.5
  • 電源(V):
    100
  • 種類:
    粉じん用集じん機
  • 電源コード長さ(m):
    5

(i)ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
集じん容量(L)
幅(mm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4966376129430
342-2643
364
361
8
331
7200.0
本体、タンク:樹脂
-

1個

53,830( 59,213円 )

1日目

4966376129485
342-2637
364
418
15
331
7500.0
本体、タンク:樹脂
-

1個

57,253( 62,978円 )

4日目

4966376129539
391-9359
469
665
35
390
10300.0
本体:樹脂
タンク:ステンレス

1個

73,684( 81,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースの材質の改良、ホースカバー付きで引っ掛かりにくく取り回しが改良されました。
・トリプルフィルタ構造の採用で吸込み力が長持ちします。
・LEDをホース側に備えることで作業現場を明るく照らします。
・最大連動容量1050Wの連動コンセント付で電動工具のスイッチを入れると自動で集じん機が作動します。
【用途】
・作業場、その他の一般清掃に。
・電動工具での木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉塵の集じんに。

(i)ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動工具用集じん機 連動付 粉じん専用 モデルチェンジタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました