(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンブース用出入口シートCL-901-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンブース用出入口シートCL-901-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,601円
税込単価
57,861円

CL-901/CL-901-A用 クリーンブース用出入口シート。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    クリーンブース用出入口シート
  • 適応機種:
    CL-901/CL-901-A
  • JANコード:
    4962772489246
  • 重量:
    2.7kg
  • 入数:
    1

型番

CL-901-12 解除

Loading...

【商品画像】

CL-901-12

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-901-12

1個

52,601( 57,861円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CL-901/CL-901-A用 クリーンブース用出入口シート。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンブース用出入口シートCL-901-12の型番CL-901-12のページです。
型番CL-901-12に関する仕様情報を記載しております。

クリーンブース用出入口シートCL-901-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました