(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×100mm 各1本 202PS-1

ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×100mm 各1本 202PS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【特長】・2本組です・段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです・速...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    6
  • ボールグリップ:
  • 全長(mm):
    200
  • 軸長(mm):
    100
  • 軸径(mm):
    6
  • 単品/セット:
    セット
  • JANコード:
    4907587028020
  • トラスココード:
    231-4027
  • セット内容(本):
    2
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー

(i)ご注意

  • 作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
  • 使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
  • 作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
  • 絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
  • 軸カバーや工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。

型番

202PS-1 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

先端形状プラス(+) / マイナス(-)先端サイズ・プラス(+)No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6ボールグリップ
全長(mm)200軸長(mm)100
軸径(mm)6単品/セットセット
JANコード4907587028020トラスココード231-4027
セット内容(本)2質量(g)80.000
材質1軸:クロムバナジウム鋼材質2ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202PS-1

1個

1,540( 1,694円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本組です
・段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです
・速結端子対応刃先です
・刃先が触ってわかるエンボス形状です
【用途】
・電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー

(i)ご注意

  • 作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
  • 使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
  • 作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
  • 絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
  • 軸カバーや工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。

商品情報

商品スペック

202PS-1

  • 刃先:+2、-6
  • 軸長(mm):100
  • 全長(mm):200
  • セット内容(本):2
  • セット内容:+2×100、-6×100
  • 軸径(mm):6
  • 柄径(mm):41
  • 軸材質:クロムバナジウム鋼
  • ハンドル材質:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
  • 質量:80g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×100mm 各1本 202PS-1の型番202PS-1のページです。
型番202PS-1に関する仕様情報を記載しております。

ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×100mm 各1本 202PS-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト