(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBI-サラ(TM)ツールバケツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DBI-サラ(TM)ツールバケツ

通常単価(税別)
29,854円
税込単価
32,839円

【特長】・指を入れ込まないと開封が出来ない「ロックモード」と、取手を引っ張るだ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 径(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    410
  • 色:
    黒/黄
  • JANコード:
    4549395876297
  • 質量(g):
    1800.0
  • トラスココード:
    125-9086
  • 材質1:
    ビニール

(i)ご注意

  • 各D環には耐荷重があります。
  • 取扱説明書を参照しご使用ください。

型番

1500140 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1500140

1個

29,854( 32,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指を入れ込まないと開封が出来ない「ロックモード」と、取手を引っ張るだけで簡単に開封が可能な「簡易開封モード」の2種類のモードが使い分けできる工具・部材の運搬用バケツです
・ロックモード(赤):赤色の箇所をはり合わせると面ファスナーの間に指を入れ込まないと開封ができません。高所へつり上げる時にも中身の重さで開口部が勝手に開かないので、工具や部材の落下を防ぐことができます
・簡易開封モード(青):青色の箇所をはり合わせると取手を引っ張るだけで簡単に開封が可能となります。頻繁に物の出し入れをする時に便利です
・強靭なカラビナとベルトにより安全な吊り下げが行えます
・内側のD環に工具をつなぐことができます
【用途】
・工具落下防止用
【材質】
・ビニール

(i)ご注意

  • 各D環には耐荷重があります。
  • 取扱説明書を参照しご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM)ツールバケツの型番1500140のページです。
型番1500140に関する仕様情報を記載しております。

DBI-サラ(TM)ツールバケツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました