(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤロープカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ワイヤロープカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,582円
税込単価
9,440円

【特長】・同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断でき...

詳細情報を確認する

  • 対応線種類:
    ケーブル
  • JANコード:
    4003773082354
  • トラスココード:
    149-4931
  • 切断能力(mm)ワイヤ:
    4
  • 全長(mm):
    160
  • 質量(g):
    175.000
  • 材質1:
    ハンドル部:ボールベアリング鋼
  • 材質2:
    刃部:ボールベアリング鋼
  • 切断能力:
    銅線: φ6.0mm/ ワイヤーロープ: 4.0mm[[の2乗]]

(i)ご注意

  • ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。

型番

9562-160 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

対応線種類ケーブルJANコード4003773082354
トラスココード149-4931切断能力(mm)ワイヤ4
全長(mm)160質量(g)175.000
材質1ハンドル部:ボールベアリング鋼材質2刃部:ボールベアリング鋼
切断能力銅線: φ6.0mm/ ワイヤーロープ: 4.0mm[[の2乗]] - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9562-160

1個

8,582( 9,440円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます。
・コンパクト、軽量で高性能です。
・高周波焼き入れされた切断刃は硬度約62HRCです。
・オープンスプリングによる快適な作業を実現します。
・ロック機構により持ち運びも安全です。
・高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです。
【材質】
・ハンドル部:ボールベアリング鋼
・刃部:ボールベアリング鋼

(i)ご注意

  • ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープカッターの型番9562-160のページです。
型番9562-160に関する仕様情報を記載しております。

ワイヤロープカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト