(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスランダムアクションサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスランダムアクションサンダー

通常単価(税別)
39,480円
税込単価
43,428円

【特長】・コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。・握りやすいソフト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    6000~10000
  • 電源(V):
    DC10.8
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    125
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    125
  • パッド寸法(縦)(mm):
    125
  • パッド寸法(横)(mm):
    125
  • ストローク数(回/分):
    12000~20000
  • 質量(g):
    1100.0
  • 材質:
    ポリアミド樹脂
  • JANコード:
    4969655807388
  • トラスココード:
    364-8946
  • オービットタイヤ(軌道)(mm):
    2.5
  • 充電時間:
    約36分(空→80%ターボ充電)、約50分(空→フル充電)
  • サイズ(mm):
    153×108×194

型番

GEX10.8V-125 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GEX10.8V-125

1個

39,480( 43,428円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。
・握りやすいソフトラバーグリップです。
・ダイヤル式無段変速です。
・ブラシレスモーター採用です。
【用途】
・木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポートに。
【材質】
・ポリアミド樹脂
【セット内容】
・本体
・電池GBA10.8V3.0Ah×1個
・充電器GAL12V-40
・L-BOXX136N
・ダストバッグユニット(ダストバッグ・アダプター)
・125mmΦラバーパッド(ミディアム)(本体装着)
・125mmΦサンディングペーパー#120×1枚
・スポンジ#125×1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスランダムアクションサンダーの型番GEX10.8V-125のページです。
型番GEX10.8V-125に関する仕様情報を記載しております。

コードレスランダムアクションサンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました