(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エビ 電池パック 充電器(R2B1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エビ 電池パック 充電器(R2B1)

通常単価(税別)
20,075円
税込単価
22,083円

【特長】・コードレスリベッターR2B1専用のバッテリーパック用充電器です【用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • 電源:
    AC100V
  • 適合機種:
    R2B1
  • JANコード:
    4963202095792
  • トラスココード:
    363-4846

(i)ご注意

  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC037T

1個

20,075( 22,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスリベッターR2B1専用のバッテリーパック用充電器です
【用途】
・電源:AC100V

(i)ご注意

  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビ 電池パック 充電器(R2B1)の型番BC037Tのページです。
型番BC037Tに関する仕様情報を記載しております。

エビ 電池パック 充電器(R2B1)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました