(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システム収納BOX PACKOUT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

システム収納BOX PACKOUT

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,993円 ~ 49,876円
税込価格
9,892円 ~ 54,864円

ミルウォーキー(MILWAUKEE) ツールチェスト・ツールキャビネット・ツー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
48-22-8415カート11.34kg中国
48-22-8422外形寸法(mm)間口:248.9
外形寸法(mm)奥行:414
外形寸法(mm)高さ:326.9
最大収納重量(kg):34
2.49kg中国
48-22-8425本体5.49kg中国
48-22-8450本体2.58kg中国
48-22-8488デスクトップ2.39kg中国
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
キーロック
カラー
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
-
11.34

1個

49,876( 54,864円 )

1日目

本体
248.9×414×326.9
あり
レッド / ブラック
2.49

1個

13,499( 14,849円 )

1日目

本体
-
あり
レッド / ブラック
5.49

1個

16,824( 18,506円 )

1日目

本体
-
あり
レッド / ブラック
2.58

1個

15,502( 17,052円 )

1日目

関連部品
-
-
-
2.39

1個

8,993( 9,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミルウォーキー(MILWAUKEE) ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア システム収納BOX PACKOUT。
【用途】
・工具、資材の収納、運搬に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

システム収納BOX PACKOUTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました