(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸はんだ TSURU22 H60A 112N F2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

糸はんだ TSURU22 H60A 112N F2

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,179円 ~ 15,211円  特別価格 
税込価格
10,097円 ~ 16,732円  特別価格 

【特長】・ブリッジやツノを抑制、スライドはんだ付けに最適です【用途】・精密電気...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
L-TSURU22-H60A112F2-0.6線径(mm):0.6
融点(℃):183
フラックス含有量(mass%):2
合金組成(すず:60.0%、鉛:40.0%)0.5kg日本
L-TSURU22-H60A112F2-0.8線径(mm):0.8
融点(℃):183
フラックス含有量(mass%):2
合金組成(すず:60.0%、鉛:40.0%)1kg日本
L-TSURU22-H60A112F2-1.0線径(mm):1.0
融点(℃):183
フラックス含有量(mass%):2
合金組成(すず:60.0%、鉛:40.0%)1kg日本
L-TSURU22-H60A112F2-1.2線径(mm):1.2
融点(℃):183
フラックス含有量(mass%):2
合金組成(すず:60.0%、鉛:40.0%)1kg日本
L-TSURU22-H60A112F2-1.6線径(mm):1.6
融点(℃):183
フラックス含有量(mass%):2
合金組成(すず:60.0%、鉛:40.0%)1kg日本
L-TSURU22-H60A112F2-2.0線径(mm):2.0
融点(℃):183
フラックス含有量(mass%):2
合金組成(すず:60.0%、鉛:40.0%)1kg日本
S-TSURU22-H60A112F2-2.0線径(mm):2.0
融点(℃):183
フラックス含有量(mass%):2
合金組成(すず:60.0%、鉛:40.0%)1kg日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径(mm)
正味重量(g)
単品/パック
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6
500
パック
347-5136

10個

9,179( 10,097円 )

15日目

0.8
1000
パック
347-6672

10個

14,509円

9,274

( 10,201円 )

15日目

1
1000
パック
347-6671

10個

14,157円

9,063

( 9,969円 )

15日目

1.2
1000
パック
347-5132

10個

13,643円

8,760

( 9,636円 )

15日目

1.6
1000
パック
347-5200

10個

13,489円

8,666

( 9,533円 )

15日目

2
1000
パック
347-5126

10個

13,376円

8,596

( 9,456円 )

15日目

2
1000
単品
347-6673

5個

15,211円

9,878

( 10,866円 )

15日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブリッジやツノを抑制、スライドはんだ付けに最適です
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続に
【材質】
・合金組成(すず:60.0%、鉛:40.0%)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

糸はんだ TSURU22 H60A 112N F2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト