(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カールツァイス ルビーボールスタイラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カールツァイス ルビーボールスタイラス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,001円 ~ 30,701円
税込価格
29,701円 ~ 33,771円

対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
602030-8061-000Φ1ルビーボール、超硬シャフト、全長L=32mm、有効長ML=12mm、M5のボールスタイラス7.1gドイツ
602030-8065-000Φ1.5ルビーボール、超硬シャフト、全長L=44mm、有効長ML=19mm、M5のボールスタイラス7.2gドイツ
602030-8068-000Φ2ルビーボール、超硬シャフト、全長L=58mm、有効長ML=33mm、M5のボールスタイラス5gドイツ
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
ルビーボール径(Φ)
有効長ML(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
457-6175
7.1
1
12

1個

30,701( 33,771円 )

1日目

457-6162
7.2
1.5
19

1個

27,900( 30,690円 )

1日目

457-6176
5
2
33

1個

27,001( 29,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カールツァイス ルビーボールスタイラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました