(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレスハンマドリル DH18DPC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V コードレスハンマドリル DH18DPC

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,536円 ~ 78,270円
税込価格
46,790円 ~ 86,097円

【特長】・軽くてスリムなガンハンドル・新型モーターレス・サイクロン式集じんユニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    18
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無:
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    950
  • 最大打撃数(min-1):
    0~4300
  • 二重絶縁:
  • 充電器 時間:
    約19分(実用充電)/約25分(満充電)
  • 全負荷打撃数(min-1{打撃/分}):
    0~4300(NORMALモード)、0~3170(LOWモード)
  • 本体 全長(mm):
    368
  • 本体 高さ(mm):
    276
  • 本体 幅(mm):
    83
  • 質量(Kg):
    3.5(蓄電池、サイドハンドル装着時)、3.3(蓄電池装着時、サイドハンドルなし)
  • 蓄電池 形名:
    BSL36A18(冷却対応)
  • 充電器 形名:
    UC18YDL2(冷却機能付)
  • 標準付属品:
    電池カバー、 サイドハンドル、デプスゲージ、キャップ(本体装着)

(i)ご注意

  • 従来の集じんユニットは取り付け出来ません。
  • 作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

形名DH18DPC
能力(mm)コンクリート3.4~26
鉄工13
木工27
コアビット25~50
ダイヤモンドコア
スーパーダイヤコア
65
ハイパーダイヤコア
スーパーウッドコア
65
回転数
min-1{回/分}
(NORMALモード)
0~950
(LOWモード)
0~700
全負荷打撃数
min-1{打撃/分}
(NORMALモード)
0~4300
(LOWモード)
0~3170
質量(kg)3.5(蓄電池、サイドハンドル装着時)、3.3(蓄電池装着時、サイドハンドルなし)
1充電当たりの作業量(目安)Φ12.5×厚さ40mm
コンクリート
5.0Ah(MV)
約65個
標準付属品電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、キャップ(本体装着)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

詳細仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BSL36A18×2個・急速充電器・ケース付

1個

78,270( 86,097円 )

7日目

-

蓄電池・充電器・ケース別売

1個

42,536( 46,790円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてスリムなガンハンドル
・新型モーターレス・サイクロン式集じんユニットに対応。従来よりも大幅に軽量・スリムで装着時のバランスが良くなりました。また、サイクロン分離方式とHEPAフィルタにより、従来よりも吸引力が落ちづらく、クリーンな排気の集じんシステムを実現しました
・低振動機構搭載。作業中の負担を軽減しました
・材料にあわせて作業が出来る回転数2段切替機能付き
・高輝度で明るいLEDライト搭載
・連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます
・急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール機能付(RFC)。先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します

(i)ご注意

  • 従来の集じんユニットは取り付け出来ません。
  • 作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスハンマドリル DH18DPCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました