(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマ H70SA-100V

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマ H70SA-100V

通常単価(税別)
146,772円
税込単価
161,449円

【特長】・アルミ二重絶縁構造・下向きハツリに特化したT形ハンドル方式・コンクリ...

詳細情報を確認する

型番

H70SA-100V 解除

Loading...

仕様

形名H70SA
打撃エネルギー(J)※42
電源(V)単相100
消費電力(W)1240
全負荷打撃数
min-1{打撃/分}
1400
質量(kg)18.0
コード(m)2心・5
標準付属品ブルポイント(410mm)

※J(ジュール):ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電気コンクリートハンマー電圧(V)単相100
シャンク形状六角軸シャンク2段階切替有無
最大打撃数(min-1)1400二重絶縁
定格電流(A)13消費電力(W)1240
質量(Kg)18.0標準付属品ブルポイント(全長410mm)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H70SA-100V

1個

146,772( 161,449円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ二重絶縁構造
・下向きハツリに特化したT形ハンドル方式
・コンクリート片の侵入を防ぎ、防塵性を高める二重風窓構造
・作業時の振動を低減する緩衝機構を装備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマ H70SA-100Vの型番H70SA-100Vのページです。
型番H70SA-100Vに関する仕様情報を記載しております。

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト