(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動工具用集じん機 FRP80SB

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動工具用集じん機 FRP80SB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,848円
税込単価
30,633円

【特長】・樹脂タンク内形状ストレート化&床用吸口裏面の形状を改良により、お掃除...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    100
  • 出力(kW):
    1.14
  • 集じん容量(L):
    8
  • 最大真空度kPa(mm水柱):
    22.0
  • 最大風量(m3/min):
    3.5
  • ホース内径(mm):
    Φ38
  • ホース長さ(m):
    1.8
  • 吸水容量(L):
    6
  • 吸込み仕事率(W):
    300
  • 質量(g):
    6500(コード、標準付属品を除く)
  • 電源コードの長さ(m):
    2心・5
  • 標準付属品 [ ]:コードNo.:
    ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管(2本/パイプハンガ付)、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)

型番

FRP80SB(L) 解除

Loading...

仕様

形名FRP80SB(L)
乾湿両用
集じん容量
(吸水容量)
L{ℓ}
8(6)
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
最大真空度(kPa)
{mm水柱}
22.0
{2240}
最大風量(m3/min)3.5
ホース内径(mm)Φ38
長さ(m)1.8
質量(kg)6.5
コード(m)2心・5
標準付属品ホース・延長管・ホース接続ハンドル・パイプホルダ・床用吸口・すき間用吸口・ポリ袋(5枚)

※質量:コード、標準付属品を除く

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ集じん機電源(V)100
出力(kW)1.14集じん容量(L)8
最大真空度kPa(mm水柱)22.0最大風量(m3/min)3.5
ホース内径(mm)Φ38ホース長さ(m)1.8
吸水容量(L)6吸込み仕事率(W)300
質量(g)6500(コード、標準付属品を除く)電源コードの長さ(m)2心・5
標準付属品 [ ]:コードNo.ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管(2本/パイプハンガ付)、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRP80SB(L)

1個

27,848( 30,633円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂タンク内形状ストレート化&床用吸口裏面の形状を改良により、お掃除のストレスを軽減
・ワイド形状の床用吸口で作業効率アップ!
・小型軽量で、運搬・移動が便利
・市販のポリ袋も使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動工具用集じん機 FRP80SBの型番FRP80SB(L)のページです。
型番FRP80SB(L)に関する仕様情報を記載しております。

電動工具用集じん機 FRP80SBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト