(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

36V コードレス集じん機 RP3608DB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

36V コードレス集じん機 RP3608DB

  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
58,563円
税込単価
64,419円

【特長】・無線連動機能で快適作業・ラクラクペアリング・オートパワーOFF機能付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    その他
  • 集じん容量(L):
    8
  • 最大真空度kPa(mm水柱):
    20.1(2050)
  • 騒音(dB):
    62(標準モード時)
  • 最大風量(m3/min):
    3.5
  • ホース内径(mm):
    Φ28
  • ホース長さ(m):
    5
  • 吸込み仕事率(W):
    220
  • 連動:
    あり
  • 質量(g):
    9500(BSL36B18×2個装着時)
  • 電源詳細(v):
    36

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RP3608DB(L)(NN) 解除

Loading...

仕様

形名RP3608DB(L)
用途粉じん専用
連動あり
集じん容量
(吸水容量)
L{ℓ}
8
吸込仕事率(W)220 ※2
最大真空度(kPa)
{mm水柱}
20.1
{2050}
最大風量(m3/min)3.5
無負荷騒音値(dB)62(標準モード時)
質量(kg)9.5(BSL36B18×2個装着時)
1充電当たりの連続使用時間(目安)
※1
ecoモード約120分
標準モード約52分
ターボモード約14分
標準付属品[ ]:コードNo.ホース(内径Φ28×5m)ホースカバー付[377779]、アダプタ(ゴム)[320994]、ポリ袋5枚入[375679]、ジョイントハンドル[373581]、ジョイント(H)[377785]、延長管(2本)[337519]、収納バッグ[66A2942]、ホースベルト(3個)[377081]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、ジョイント(B)[337525]、D25アダプタ(38mm用)[323888]、D25アダプタ(26mm用)[323889]、(2WP)仕様のみ:ツールボックス[373588]、電池カバー

※1 BSL 36B18を2個使用時。数値は参考値です。条件により異なります。
※2 内径Φ28×5mホース(標準付属品)を接続した場合の数値です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

補足説明
標準付属品 [ ]:コードNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP3608DB(L)(NN)

-

蓄電池、充電器別売
ホース(内径Φ28×5m)ホースカバー付[377779]、アダプタ(ゴム)[320994]、ポリ袋5枚入[375679]、ジョイントハンドル[373581]、ジョイント(H)[377785]、延長管(2本)[337519]、収納バッグ[66A2942]、ホースベルト(3個)[377081]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、ジョイント(B)[337525]、D25アダプタ(38mm用)[323888]、D25アダプタ(26mm用)[323889]、電池カバー

1個

58,563( 64,419円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線連動機能で快適作業
・ラクラクペアリング
・オートパワーOFF機能付
・コードレスなのにパワフルな吸込仕事率220W
・充実の連続使用時間
・吸込力3段階
・電池残量表示
・メモリー機能搭載
・ストッパ付キャスタ(後輪2箇所)
・市販のポリ袋を使用可能
【用途】
・乾式専用。電動工具での木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。作業場その他の一般清掃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレス集じん機 RP3608DBの型番RP3608DB(L)(NN)のページです。
型番RP3608DB(L)(NN)に関する仕様情報を記載しております。

36V コードレス集じん機 RP3608DBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました