(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鈴 GSZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鈴 GSZシリーズ【3~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
249円 ~ 876円
税込価格
274円 ~ 964円

【特長】・注意喚起や防犯用の鈴です。・音で周囲に知らせる事ができます。・リング...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 色:
    ゴールド
  • 材質2:
    GSZ650~960:鉄(クロームメッキ)

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
横(mm)
材質
縦(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.6
鉄(ユニクロメッキ)
10.0
4989999595857
5
207-2117
-

1パック

10個入り

249( 274円 )

2日目

17.0
鉄(ユニクロメッキ)
16.5
4989999595864
25
207-2109
GSZ96~GSZ500:鉄(ユニクロメッキ)

1パック

10個入り

268( 295円 )

2日目

26.0
鉄(ユニクロメッキ)
26.5
4989999595871
27
207-2110
GSZ96~GSZ500:鉄(ユニクロメッキ)

1パック

5個入り

268( 295円 )

1日目

34.0
鉄(ユニクロメッキ)
34.0
4989999595888
62
207-2111
GSZ96~GSZ500:鉄(ユニクロメッキ)

1パック

5個入り

516( 568円 )

2日目

40.0
鉄(ユニクロメッキ)
42.0
4989999595895
90
207-2112
GSZ96~GSZ500:鉄(ユニクロメッキ)

1パック

5個入り

863( 949円 )

2日目

50.0
鉄(ユニクロメッキ)
50.0
4989999595901
100
207-2113
GSZ96~GSZ500:鉄(ユニクロメッキ)

1パック

3個入り

876( 964円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・注意喚起や防犯用の鈴です。
・音で周囲に知らせる事ができます。
・リング付きなので紐が通しやすいです。
【用途】
・注意喚起や防犯用として。
・防災用品として。
【材質】
・GSZ96~GSZ500:鉄(ユニクロメッキ)
・GSZ650~960:鉄(クロームメッキ)

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました