(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

36V コードレスチェンソー CS3630DB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

36V コードレスチェンソー CS3630DB

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,917円
税込単価
38,409円

【特長】・高トルクモーターで33mlエンジン式と同等の使用感!・モーターの高ト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェンソー
  • 電圧(V):
    36
  • 二重絶縁:
  • 長さ(mm):
    704
  • 高さ(mm):
    247
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    約400カット(BSL36A18使用時)杉角材50×50mm
  • 質量(g):
    4500(蓄電池装着時)
  • 標準付属品:
    チェンケース、チェンオイル、電池カバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CS3630DB(NN) 解除

Loading...

仕様

形名CS3630DB
ガイドバー長さ
mm
300
(12インチ)
チェン形式90PX-45E
チェンオイルタンク容量
mL
100
給油方式自動(吐出量調整式)
1充電当たりの作業量(目安)※2.5Ah
約400カット(BSL 36A18使用時)
杉角材50×50mm
質量 kg4.5(蓄電池装着時)
標準付属品チェンケース・チェンオイル・電池カバー
※条件により異なります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

蓄電池 形名
充電時間
充電器 形名
付属有無
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS3630DB(NN)

-

-
-
-
本体のみ
-

1個

34,917( 38,409円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルクモーターで33mlエンジン式と同等の使用感!
・モーターの高トルク化により、高負荷切断時でもソーチェーンが止まりにくく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます
・高効率・長寿命なブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業が楽に、長く使えます
・ソーチェーン交換の完全ツールレス化を実現!軽く回せるテンションダイヤルで張り調整も簡単!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスチェンソー CS3630DBの型番CS3630DB(NN)のページです。
型番CS3630DB(NN)に関する仕様情報を記載しております。

36V コードレスチェンソー CS3630DBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました