(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

36V 125mm コードレス集じん丸のこ C3605DYC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

36V 125mm コードレス集じん丸のこ C3605DYC

  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
37,903円
税込単価
41,693円

【特長】・集じん機と接続すれば90%以上集じん!・従来品C3605DYA比約2...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    0~47/0~35
  • 電圧(V):
    36
  • 切込深度(45度)(mm):
    0~30/0~20
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    7000
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    100/125
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 質量(g):
    2900(蓄電池装着時・標準付属品・のこ刃除く)
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ、ガイド、電池カバー
  • 充電時間:
    約19分(実用充電)/約25分(満充電)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C3605DYC(NN) 解除

Loading...

仕様

形名C3605DYC
能力 mmのこ刃直径100
取付穴径20
切込み深さ90°0~35
45°0~20
回転数
min-1{回/分}
7000(パワーモード)
3500(サイレントモード)
質量 kg2.9(蓄電池装着時・標準付属品・のこ刃除く)
1充電当たりの作業量(目安)窯業系サイディング
厚さ14×幅450mm
2.5Ah(MV)
約170本
石こうボード
厚さ15×幅910mm
2.5Ah(MV)
約250本
SPF(2×10)
厚さ38×幅235mm
2.5Ah(MV)
約270本
標準付属品六角棒スパナ、ガイド、電池カバー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3605DYC(NN)

-

蓄電池・充電器・ケース別売

1個

37,903( 41,693円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・集じん機と接続すれば90%以上集じん!
・従来品C3605DYA比約20%アップ!高速回転7,000min-1で切断スピードが速い!
・コレクトカバーはツールレスで簡単に着脱可能!クリーンな作業が出来るコレクトカバーか、取り回し重視のダストボックスに付け替え可能
・サイレントモード、キックバック軽減システム、ソフトスタート搭載
・平行度微調整機構付き
・システムケース標準付属(XPS仕様のみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V 125mm コードレス集じん丸のこ C3605DYCの型番C3605DYC(NN)のページです。
型番C3605DYC(NN)に関する仕様情報を記載しております。

36V 125mm コードレス集じん丸のこ C3605DYCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました